Özel ihtiyaçlarınız için: Size ait.

Endress+Hauser Micropilot serisindeki yeni nesil 80 GHz radar sensörleri daha güvenli, kullanımı daha kolay ve daha üretken. Agresif ortamlarda, erişilmesi zor ölçüm noktalarında ya da aşırı proses sıcaklıklarında bile yeni Micropilot serisi seviye sensörleri katı, sıvı ve gaz maddelerde kullanıcıların en yüksek ihtiyaçlarını karşılar. 

Yeni: Micropilot-80 GHz Radar, tüm uygulamalar için

Teknik Özellikler:
  • Sıcaklık: –196 ila +450 °C
  • Basınç: –1 ila +160 bar
  • Maksimum Ölçüm Aralığı: 80 m
  • Hassasiyet: ±1 mm
  • Proses Bağlantısı: Dişli ve Flanşlı

Sertifikasyon:
ATEX bölgeleri için sertifikalar, SIL 2 veya 3 uygulamaları için IEC 61508'e göre geliştirilmiş (yedekli olarak), fabrika kalibrasyon sertifikası (3, 5 veya 10 puan), ISO 9001'e göre izlenebilir fonksiyon kontrolü, malzeme sertifikası 3.1, denizcilik onayı ...

Avantajlar

Birikme, köpüklenme veya hasarlı besleme hatlarının tespitinde, arıza meydana gelmeden önce net bilgi edinmenize yardımcı oluyoruz. Yeni Radar Doğruluk Endeksi (RAI) ile ekipmanınızın sapmasını güvenilir bir şekilde izleyebilirsiniz (ISO 9001 uyumlu). Heartbeat Technology ile bir ölçümden daha fazlasını elde edin!
Radar ünitelerinizi kurarken veya test ederken size adım adım rehberlik edelim. En yeni nesil sensörlere entegre edilmiş çok sayıda asistan ile işin her adımında sizi destekliyoruz. Bu asistanlar, kullandığınız iletişim araçlarından (PC, akıllı telefon, tablet) bağımsız olarak hizmetinize sunulmuştur.
Bu yenilikçi iletişim teknolojisi ilk kez bir radar ünitesinde kullanılmaktadır ve tehlikeli alanlarda bile proses ve ekipman bilgilerinin en yüksek hızda iletişimini ve aktarımını sağlar!
IEC 61508'e uygun olarak geliştirilen yeni radar seviye sensörü serisi SIL 2 veya SIL 3 uygulamalarında (yedekli olarak) kullanılabilir. Kilitleme ve uzaktan test fonksiyonları Endress+Hauser tarafından şifrelenmiş bir protokol kullanılarak Bluetooth üzerinden bile kullanılabilir. Bu, cihazları çalıştırırken tehlikeli alanların (ATEX bölgeleri, yükseklikler, radyoaktif alanlar) dışında kalabileceğiniz anlamına gelir.

Uygulama alanınız için doğru ünite:

Sıvılar

Katı maddeler

Hijyenik

Detaylı bilgi için formu doldurun, bir uzmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecek

Promosyon malzemeleri dahil olmak üzere Endress+Hauser'den düzenli e-posta güncellemeleri almak istediğimi onaylıyorum. Bu izni istediğim zaman iptal edebilirim.

Bu formu göndererek gizlilik politikasını okuduğumu ve anladığımı onaylıyorum.

LinkedInYoutubeTwitterFacebook
Telif hakkı © Endress+Hauser Group Services AG      Künye      Kullanım Şartları      Veri koruması      Yasal Bilgiler ve Kaynaklar      İletişim
LinkedInYoutubeTwitterFacebook
Telif hakkı © Endress+Hauser Group Services AG

Künye      Kullanım Şartları      Veri koruması      Yasal Bilgiler ve Kaynaklar      İletişim
Telif hakkı © Endress+Hauser Group Services AG
Künye
Kullanım Şartları
Veri koruması
Yasal Bilgiler ve Kaynaklar
İletişim

 
FacebookTwitterYoutubeLinkedIn
Telif hakkı © Endress+Hauser Group Services AG
Künye
Kullanım Şartları
Veri koruması
Yasal Bilgiler ve Kaynaklar
İletişim

 
FacebookTwitterYoutubeLinkedIn