Leader mondial en instrumentation de mesure, services et solutions pour l'ingénierie des process industriels.
Tel. 0 969 32 24 24
Commercial (Appel non surtaxé)
Leader mondial en instrumentation de mesure, services et solutions pour l'ingénierie des process industriels.
Tel. 0 969 32 24 24
Commercial (Appel non surtaxé)
Leader mondial en instrumentation de mesure, services et solutions pour l'ingénierie des process industriels.


Commercial (Appel non surtaxé)
Leader mondial en instrumentation de mesure, services et solutions pour l'ingénierie des process industriels.


Commercial (Appel non surtaxé)

Pour des projets uniques : les vôtres.

Liquides, solides, lait, solvants chimiques, four à chaux, vous trouverez forcément le capteur qu'il vous faut dans notre nouvelle génération de radars de niveau Micropilot 80 GHz ! Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, chaque capteur répond à vos besoins de simplicité, de sécurité et de productivité. Soyez prêts pour l'avenir !

Nouveau radar Micropilot 80 GHz, pour toutes les applications

  • Des spécificités techniques à la pointe :
  • Température : –196 à +450 °C
  • Pression : –1 à +160 bar
  • Gamme de mesure maximale : 80 m
  • Précision : ±1 mm
  • Raccords process : filetage et brides

  • Certifications étendues :
Certificats pour zones ATEX, développé selon IEC 61508 pour applications SIL 2 ou 3 (en redondance), certificat d’étalonnage usine (3, 5 ou 10 points), contrôle de bon fonctionnement traçable selon ISO 9001, Certificat matière 3.1, agrément marine…

Nouveautés de la gamme

Que ce soit la détection d’un colmatage, la formation de mousse ou la détérioration des cables d’alimentation, nous vous aidons à y voir plus clair avant qu’un arrêt ne survienne. Et avec le nouvel Index de Précision Radar (RAI) surveillez la déviation de vos appareils avec fiabilité (compatible ISO 9001). Obtenez plus qu’une simple mesure avec Heartbeat Technology !
Et si vous pouviez être guidés pas à pas lors de l’installation ou le test de vos radars ? C’est le cas ! Avec les nombreux assistants intégrés dans nos transmetteurs de dernière génération, vous êtes assistés à chaque étape des opérations afin de simplifier au maximum l’utilisation de vos appareils. Ces assistants sont disponibles quel que soit le support de communication (PC, téléphone, tablette).
Disponible pour la première fois sur un radar, cette technologie de communication innovante permet d’échanger des datas à haut débit avec vos capteurs même en zone explosible !
Développée selon la norme IEC 61508, la nouvelle gamme de capteurs de niveau radar peut être utilisée dans des applications SIL 2 ou SIL 3 (en redondance). Des fonctionnalités de verrouillage et de tests à distance sont disponibles même par Bluetooth via un protocole crypté par Endress+Hauser afin d’opérer sur les appareils, tout en restant en sécurité hors des zones dangereuses (ATEX, nacelles/échelles, zone radioactive).

Pour quelles applications ?

Sur liquides

Sur solides

Spécial hygiéniques

LinkedInYoutubeTwitterFacebook
Copyright © Endress+Hauser Group Services AG      Mentions légales      Conditions d'utilisation      Politique de confidentialité
Conditions générales      Contact
LinkedInYoutubeTwitterFacebook
Copyright © Endress+Hauser Group Services AG
Mentions légales      Conditions d'utilisation      Politique de confidentialité      Conditions générales      Contact