Nueva garantía de 5 años en nuestros instrumentos de Selección Fundamental.

Soluciones confiables y accesibles para tus necesidades de medición básicas, listas para enviarse de inmediato y optimizar tu proceso sin demoras. Además ahora con 5 años de garantía.

Todos nuestros instrumentos de Selección Fundamental cuentan con una garantía extendida de 5 años. Es nuestra forma de reafirmar la calidad y confiabilidad que puede esperar al elegir nuestros instrumentos.

La nueva garantía incluye un proceso simplificado para el primer reclamo, lo que significa que podrá obtener un producto de reemplazo de manera rápida y sencilla. Queremos que siga adelante con tranquilidad, sin interrupciones en sus operaciones.

Nuestra línea Selección Fundamental incluye una gran variedad de instrumentos que combinan alta confiabilidad con precios accesibles. Con la nueva garantía de 5 años, ahora es aún más fácil elegir una solución eficiente y segura para su trabajo.
La gama Fundamental de Endress+Hauser ofrece instrumentos de medición sencillos, robustos y precisos para aplicaciones estándar, con la calidad de una marca líder mundial. Ahora, con disponibilidad inmediata, puede equipar sus procesos sin esperas, asegurando rendimiento, confiabilidad y un excelente costo-beneficio.

¡Configuración sencilla, entrega inmediata!

Catálogo Fundamental — Tabs

Picomag Inline
Caudalímetro electromagnético

Picomag Inline (DMA-15-1009/0)

Caudalímetro electromagnético compacto, Conexión a proceso rosca tipo G de 1/2", Conexión eléctrica Plug M12 de 4 pines, Alimentación 18..30VCD, Salida de comunicación: IO-Link, 4..20mA, Pulsos o Interruptor (el conexionado define el tipo de comunicación), Pantalla integrada y Bluetooth, Material: Acero Inoxidable

Ver producto
Picomag Inline
Caudalímetro electromagnético

Picomag Inline (DMA-25-1009/0)

Caudalímetro electromagnético compacto, Conexión a proceso rosca tipo G de 1", Conexión eléctrica Plug M12 de 4 pines, Alimentación 18..30VCD, Salida de comunicación: IO-Link, 4..20mA, Pulsos o Interruptor (el conexionado define el tipo de comunicación), Pantalla integrada y Bluetooth, Material: Acero Inoxidable

Ver producto
Flowphant T DTT31
Detector de caudal/flujo

Flowphant T DTT31 (DTT31-A1C111DEX1AB)

Interruptor de flujo, Conexión a proceso NPT de 1/2", Conexión eléctrica Plug M12 de 4 pines, Alimentación 18..30VCD, Salida PNP + 4..20mA, Aplicación: líquidos, Rango de medición: 0.03 a 3m/s, Pantalla integrada, Material: 316L

Ver producto
Flowphant DTT35
Detector compacto

Flowphant DTT35 (DTT35-A3A111DL2BAB)

Interruptor de flujo, Conexión a proceso Clamp de 2", Conexión eléctrica Plug ISO4400, 3 hilos(Alimentación 18..30VCD, 1x Salida PNP), Aplicación: líquidos, Rango de medición: 0 a 3m/s, Longitud de inmersión 50mm, Pantalla integrada, Material: 316L, Estándar higiénico 3-A

Ver producto
Liquiphant FTL31
Horquilla vibrante

Liquiphant FTL31 (FTL31-11V0/0)

Interruptor de nivel de horquilla vibrante, Conexión a proceso rosca tipo G de 1" para montaje en adaptador soldable, Conexión eléctrica Plug ISO4400 M16, 3hilos(Alimentación 10..30VCD, 1x Salida PNP), Material: 316L

Ver producto
Micropilot FMR10B
Radar de nivel

Micropilot FMR10B (FMR10B-1009/0)

Medidor de nivel compacto tipo radar de libre propagación, 2 hilos 4..20mA, Cable preinstalado de 10m, Conexión a proceso NPT de 1.5" y conexión para soporte de montaje NPT de 1", Configuración via Bluetooth, Material: PVDF, Distancia máxima de medición: 10m, Aplicación: líquidos y solidos

Ver producto
Prosonic FMU30
Sensor ultrasónico

Prosonic FMU30 (FMU30-1265/0)

Medidor de nivel tipo ultrasónico, 2 hilos 4..20mA, Conexión a proceso NPT de 2", Material: Polipropileno, Rango máximo: 8m en líquidos y 3.5m en solidos

Ver producto
Liquiphant FTM20
Horquilla vibrante

Soliphant FTM20 (FTM20-AN46A)

Interruptor de nivel tipo vibrónico, Conexión a proceso NPT de 1.5" en 316L, Conexión eléctrica Plug ISO4400 M16, Alimentación 19..253VCA / 19..55VCD, 1x Salida de Relé DPDT(dos polos, dos posiciones), Carcasa de Aluminio

Ver producto
Cerabar PMC21
Transmisor de presión

Cerabar PMC21 (PMC21-M409/0)

Medidor de presión con membrana cerámica, 2 hilos 4..20mA, Incluye cable de 25m., Conexión a proceso NPT de 1/2" en 316L, Rango máx de operación 40bar, Material del sello: EPDM

Ver producto
Cerabar PMP23
Transmisor de presión higiénico

Cerabar PMP23 (PMP23-21K4/0)

Medidor de presión higiénico, membrana en 316L, 2 hilos 4..20mA, Conexión eléctrica Plug M12, Conexión a proceso Tri-Clamp ISO2852 de 1.5", Rango máx. de operación 10bar, Homologación 3-A y EHEDG

Ver producto
Ceraphant PTP31B
Presostato

Ceraphant PTP31B (PTP31B-TQN2/0)

Interruptor de presión, Conexión a proceso NPT de 1/4" en 316L, 4 hilos (Alimentación 10..30VCD, Salida IO-Link o PNP + 4..20mA), Cable preinstalado de 5m, Rango máx. de operación 4bar, membrana en 316L, Aprobación: CSA C/US de propósito general

Ver producto
Ceraphant PTC31B
Presostato

Ceraphant PTC31B (PTC31B-NN76/0)

Interruptor de presión, Conexión a proceso NPT de 1/4" en 316L, 4 hilos (Alimentación 10..30VCD, Salida IO-Link o PNP + 4..20mA), Cable preinstalado de 5m, Rango máx. de operación 4bar, membrana cerámica, Material del sello: EPDM, Aprobación: CSA C/US de propósito general

Ver producto
Protección contra sobretensiones HAW569
Protección contra sobretensiones

HAW569 (HAW569-11E7/0)

Protección contra sobretensiones y corrientes residuales en cables de señal y de comunicación ( 0..20mA, 4..20mA, PFM, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus), Diseño para montaje en campo (directo en las entradas de cableado en los cabezales de los instrumentos), Conexión M20 + adaptador NPT de 1/2", Aprobación ATEX intrínsecamente segura (Ex ia)

Ver producto
RN22 Barrera activa
Barrera activa

RN22 (RN22-1014/0)

Barrera activa monocanal para señales activas o pasivas 4..20 mA o HART, Alimentación 24VCD, Proporciona alimentación de 17.5VCD para transmisores a 2 hilos

Ver producto
Indicador de lazo RIA15
Indicador de proceso

RIA15 (RIA15-1009/0)

Indicador de proceso alimentado por lazo para señales 4..20mA, Diseño para montaje en panel (en ranura de 96x48x41.5mm)

Ver producto
FieldPort SWA50
Adaptador Bluetooth® + WirelessHART

FieldPort SWA50 (SWA50-19J0/0)

Adaptador Bluetooth + WirelessHART, Carcasa de acero inoxidable 316L, Aprobación C/US intrínsecamente segura (Ex ia), Incluye Soporte de montaje para instalación remota y prensaestopas de latón M20 para cable blindado

Ver producto
iTHERM TM311
Sensor RTD compacto IO-Link

iTHERM TM311 (TM311-EUA3/0)

Termómetro compacto para uso sin termopozo, Diámetro del inserto 6mm, Longitud de inmersión 50mm, Transmisor a 2 hilos (Salida IO-Link o 4..20mA), Sensor RTD Pt100 de 4 hilos Clase A, Rango de -50 a 150°C, Conexión higiénica Clamp DN25-38 (1 a 1.5”), Material 316L en partes húmedas, Calibración de fabrica en 3 puntos

Ver producto
iTEMP TMT31
Transmisor de temperatura

iTEMP TMT31 (TMT31-AAA1B1A1)

Transmisores de temperatura para montaje en cabezal, 2 hilos 4..20mA, 1x entrada de sensor tipo RTD, Bornes de conexión rápida (tipo Push-in)

Ver producto
iTHERM TM401
Termómetro higiénico

iTHERM ModuLine TM401 (TM401-16RH8/101)

Termómetro higiénico para uso sin termopozo, Longitud de inmersión de 50mm, Transmisor a 2 hilos 4..20mA, Sensor RTD Pt100 de 3 hilos Clase A, Rango de -50 a 200°C, Conexión a proceso Clamp DN25-38 (1 a 1.5”), Material 316L en partes húmedas y cabezal, Estándar higiénico 3-A y EHEDG, Bluetooth, Calibración de fabrica en 3 puntos

Ver producto
iTHERM TM401
Termómetro higiénico

iTHERM ModuLine TM401 (TM401-16RJ2/101)

Termómetro higiénico para uso sin termopozo, Longitud de inmersión de 90mm, Transmisor a 2 hilos 4..20mA, Sensor RTD Pt100 de 3 hilos Clase A, Rango de -50 a 200°C, Conexión a proceso Clamp DN25-38 (1 a 1.5”), Material 316L en partes húmedas y cabezal, Estándar higiénico 3-A y EHEDG, Bluetooth, Calibración de fabrica en 3 puntos

Ver producto
Liquiline Compact CM72
Transmisor 1 canal

Liquiline Compact CM72 (CM72-1165/0)

Transmisor a 2 hilos para sensor de conductividad CLS15E de 0..20mS/cm, 1x salida de 4..20mA, cable 7m

Ver producto
CM14 pH-Kit 3 V2
Kit pH

CM14 pH-Kit 3 V2 (71596427)

Loop de medición completo, Transmisor de 4 hilos CM14, cable de 10 m, sensor digital pH CPF81E, 0-11 pH Memosens

Ver detalle
CM14 Conductivity Kit 2 V2
Kit conductividad

CM14 Conductivity Kit 2 (71596424)

Loop de medición completo, Transmisor de 4 hilos CM14, cable de 10 m, sensor digital Conductividad CLS15E 0.1-200 uS/cm Memosens

Ver detalle

Calidad contrastada

Precio bajo, calidad excepcional

La simplicidad de nuestra gama Fundamental, no implica una baja calidad de producto. Confiamos en los mismos componentes de calidad que los que usamos en otros productos. También empleamos las mismas tecnologías que hemos desarrollado durante más de 60 años junto con clientes de varias industrias.
My Endress+Hauser
Impulse la eficiencia y ahorre tiempo valioso con una cuenta de My Endress+Hauser!
Endress+Hauser México

Phone: +52 (55) 5321-2080

LinkedInYoutubeTwitterFacebook
Derechos reservados © Endress+Hauser Group Services AG     Pie editorial      Términos de uso      Protección de datos
Información legal & Recursos      Contacto
LinkedInYoutubeTwitterFacebook
Derechos reservados © Endress+Hauser Group Services AG

Pie editorial      Términos de uso      Protección de datos      Información legal & Recursos      Contacto
Derechos reservados © Endress+Hauser Group Services AG
Pie editorial
Términos de uso
Protección de datos
Información legal & Recursos
Contacto
 
FacebookTwitterYoutubeLinkedIn
Derechos reservados © Endress+Hauser Group Services AG
Pie editorial
Términos de uso
Protección de datos
Información legal & Recursos
Contacto
 
FacebookTwitterYoutubeLinkedIn