Endress+Hauser On-site vs. lab calibration

Ethernet-APL.

           ETHERNET
Ethernet é um padrão de comunicação já bem estabelecido e aceito dentro das indústrias, porém, para equipamentos de campo, ainda tinha algumas limitações. Comprimento de cabo, alimentação e comunicação separadas, restrições para áreas classificadas... vários fatores faziam com que essa tecnologia não fosse aplicável para todos dispositivos de campo.

Em 2018, então, várias empresas se juntaram para, juntas, desenvolverem uma tecnologia que teria como objetivo principal a especificação de uma única camada física que atendesse a todas necessidades da automação de processo, baseada na comunicação Ethernet.
           ETHERNET-APL: ADVANCED PHYSICAL LAYER
"Ethernet para campo em plantas de processo" – o futuro torna-se realidade com a Camada Física Avançada para Ethernet: Ethernet-APL.

Com Ethernet-APL, temos uma única tecnologia de rede em toda a pirâmide de automação, que permite aplicativos orientados a dados no contexto de digitalização, Indústria 4.0, IIoT, 2º canal etc., ter uma otimização contínua de processos e ativos.
Baseado na tecnologia Ethernet e em combinação com Protocolos Industriais Ethernet bem estabelecidos, como PROFINET, são possibilitadas alta disponibilidade da planta e aumento da produção, com menos paradas.

A comunicação de alta velocidade e o acesso remoto ao campo reduzem o tempo de comissionamento e aumentam a eficiência na manutenção.
Ao ter acesso contínuo aos dados e algoritmos de instrumentos inteligentes (por exemplo, Heartbeat Technology), todo o potencial da instrumentação é explorado e os tempos de inatividade da planta podem ser minimizados.

Ethernet-APL é fácil de adotar, o design da topologia é flexível, a instalação é tão simples quanto necessário e a causa raiz de erros na rede e nos dispositivos são fáceis de solucionar.
O Ethernet-APL combina os benefícios da tecnologia de 2 fios simples e robusta com os benefícios da Ethernet, permitindo desempenho superior e acesso contínuo aos dados no campo de plantas de processo.
           CARACTERÍSTICAS
     Algumas vantagens do Ethernet-APL:

  •  Energia e dados através de um cabo blindado de 2 fios.
  • Proteção contra explosão, incluindo segurança intrínseca.
  • Velocidade de comunicação de 10 Mbps, full-duplex.
  • Comprimento de cabo do tronco até 1000m e spur até 200m.
  • Instalação simples através de braçadeiras de terminais e independência de polaridade.
  • Sem necessidade de gateway para conversão de protocolo.
  • Acesso remoto aos equipamentos via Web server.
  • Utilização do cabo "Tipo A" - mesmo utilizado em outras tecnologias Fieldbus, como Profibus PA e FF.
           TOPOLOGIA
Mas como implementar Ethernet-APL nos clientes?

Discutir essa tecnologia em novos projetos é a chave, pois ainda não há uma estrutura de automação definida.

Para plantas já existentes, sabemos que não é possível simplesmente trocar um instrumento Hart ou Profibus PA sem que haja uma estrutura que suporte Ethernet-APL. Será necessário algumas mudanças.


Greenfield

  • Ethernet-APL pode ser adotado facilmente
  • Equipamentos APL suficientes estarão disponíveis (switches, sensores, atuadores)
  • Soluções disponíveis para integrar dispositivos que ainda não suportam Ethernet-APL

Brownfield

  • Extensão possível
  • Migração dependendo das tecnologias em uso
  • Mudanças gerais
  • Switches de campo APL
  • Instrumentos de campo APL
  • Cabos blindados
  • PLC / DCS com capacidade Ethernet
           VANTAGENS SOBRE TODAS AS FASES DO CICLO DE VIDA
LinkedInYoutubeTwitterFacebook
Copyright © Endress+Hauser Group Services AG     Imprinr      Termos de uso      Proteção de dados      Informações legais & Recursos      Fale Conosco
LinkedInYoutubeTwitterFacebook
Copyright © Endress+Hauser Group Services AG

Imprint      Termos de uso      Proteção de dados      Informações legais & Recursos      Fale Conosco
FacebookTwitterYoutubeLinkedIn
FacebookTwitterYoutubeLinkedIn