Neu: Micropilot-Radar 80 GHz, für alle Anwendungen
Technische Besonderheiten:
- Temperatur: –196 bis +450 °C
- Druck: –1 bis +160 bar
- Maximaler Messbereich: 80 m
- Genauigkeit: ±1 mm
- Prozessanschluss: Gewinde und Flansche
Zertifizierung:
Zertifikate für ATEX-Zonen, entwickelt nach IEC 61508 für SIL 2 oder 3 Anwendungen (in Redundanz), Werkskalibrierungszertifikat (3, 5 oder 10 Punkte), rückverfolgbare Funktionskontrolle nach ISO 9001, Materialzertifikat 3.1, Marine-Zulassung ...