Configure sus instrumentos y gestione sus activos. Tenga flexibilidad de protocolos, software y conexión a la nube.
Conozca la Field Xpert SMT70, el configurador de Endress+Hauser ideal para configurar cualquier instrumento de campo, permitiendo una integración sencilla y directa con la nube.
La Field Xpert SMT70 es más que un configurador de campo, aportando toda la experiencia en instrumentación de Endress+Hauser, ofrece una plataforma multiprotocolo, pudiendo configurar instrumentos de Endress+Hauser y de terceros.
Tiene un software de configuración instalado sobre plataforma Windows, lo que permite una mayor flexibilidad para utilizar todo su potencial como tablet industrial, que además de ser un configurador puede incluir software de gestión de mantenimiento o cualquier otro software habilitado para plataforma Windows.
Con una conexión directa a la nube, el configurador crea automáticamente gemelos digitales de sus instrumentos de campo en la plataforma IIoT de Endress+Hauser, Netilion. Acceda a informes de configuración, fotos y diagnósticos organizados de forma sencilla, además de disponer de manera automática de todos los documentos técnicos y lista de repuestos de los equipos de Endress+Hauser.
- Configure instrumentación con protocolos HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, I/O Link, Ethernet/IP y más;
- Alimente y configure instrumentos HART, FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS de dos hilos;
- Comunicador de campo certificado para uso en áreas clasificadas clase 1 y clase 2
- Índice de protección IP 65;
- Configuración remota de instrumentación vía Bluetooth y Wi-Fi.