Global leader in measurement instrumentation, services and solutions for industrial process engineering
Tel. +1-866-887-1666
Global leader in measurement instrumentation, services and solutions for industrial process engineering
Tel. +1-866-887-1666
Global leader in measurement instrumentation, services and solutions for industrial process engineering
Global leader in measurement instrumentation, services and solutions for industrial process engineering

Besoin d'une assistance technique ?

Assistance gratuite
Plus
Premium
  • Accès 24h/24 et 7j/7 à la base de connaissances
  • Assistance gratuite par e-mail d'un spécialiste
  • Délai de réponse : dans un délai de 48 heures ouvrables (du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h HNE).

  • Couvre les instruments Endress+Hauser
  • Accès 24h/24 et 7j/7 à la base de connaissances
  • Assistance téléphonique et par e-mail avec un spécialiste
  • Heures de couverture : de 8 h à 17 h HNE, 7 jours sur 7
  • Délai de première réponse : dans un délai de 4 heures ouvrables pendant les heures de couverture
  • Accès au support visuel via un téléphone intelligent ou un appareil intelligent
  • Accès au partage d'écran à distance sur ordinateur portable ou FieldXpert
  • Traitement prioritaire des tickets d’assistance
  • 2 instances d'assistance à la mise en service à distance par an
  • Couvre les instruments Endress+Hauser
  • Utilisateurs illimités
  • Accès 24h/24 et 7j/7 à la base de connaissances
  • Assistance téléphonique et par e-mail avec un spécialiste
  • Heures de couverture : de 8 h à 17 h HNE, 7 jours sur 7
  • Délai de première réponse : dans un délai de 2 heures ouvrables pendant les heures de couverture
  • Accès au support visuel via un téléphone intelligent ou un appareil intelligent
  • Accès au partage d'écran à distance sur ordinateur portable ou FieldXpert
  • Traitement prioritaire des tickets d’assistance
  • 6 instances d'assistance à la mise en service à distance par an
  • Couvre les instruments Endress+Hauser
  • Utilisateurs illimités
  • Formation à distance prescrite par Endress+Hauser
  • 25% discount on troubleshouting field service visits - XD30 fixed rate
Pour soumettre un ticket d'assistance technique, vous pouvez appeler le
1-866-887-1666
Vous pouvez créer, mettre à jour, suivre et gérer vos dossiers d'assistance en ligne et avoir accès à une assistance (experts) à distance, et notre riche base de connaissances. Surmontez rapidement les incidents et maintenez vos instruments en fonctionnement avec des performances optimales.
Accédez à la base de connaissances depuis notre portail de services pour un accès instantané aux articles d'assistance.
Vous souhaitez en savoir plus sur les abonnements Smart Support ?
Avec Smart Support:
• Réduisez les temps d'arrêt inattendus.
• Réduisez les efforts du personnel de maintenance.
• Économisez sur les coûts des visites de service sur le terrain.
Explorez la gamme d'options et choisissez le plan qui correspond le mieux à vos besoins.

Obtenez plus d’informations sur notre offre :
LinkedInYoutubeFacebook
Copyright © Endress+Hauser Group Services AG      Mentions légales      Conditions d'utilisation     Politique de confidentialité      Conditions générales de vente      Contact
LinkedInYoutubeFacebook
Copyright © Endress+Hauser Group Services AG
Mentions légales     Conditions d'utilisation      Politique de confidentialité      Conditions générales de vente      Contact